??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
DCR5700_E - Zylinder mit kontrolliertem Rückhub
Stückliste
DCR5700-050-A-E
CODE
Hub
Gesamtkiellänge
Mindestlänge
Reservehub
3
Durchmesser
80
FMIN
1150 daN
FMAX
5730 daN
TMIN
0 °C
TMAX
80 °C
PMAX
250 bar
PMIN
30 bar
Oberfläche
22.90 cm3
Höchstgeschwindigkeit
400 mm/s
W
kg
Befestigung
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen