국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DCR01-D32-d10-e10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcr01_02.prj},{NB=DCR01-D32-d10-e10},{CODE=DCR01},{TYPE=luodingjiajingchangxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=32},{DD=10},{DDPOOL=10,12,14},{EE=10},{L=40},{A=11},{F1=4.0},{F2=10.0},{M=3.0},{ALT=2.0},{MNO=19000},{INM=1.0x10*5},{RST=1.5},{WEI=70},{T=1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCR01_02 - Rigid coupling ??¨¨ Screw clamping long type ??¨¨ Aluminum alloy
Bill of material
DCR01-D32-d10-e10
Code
DCR01
DCR01
TYPE
Screw clamped long
Main material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Surface treatment
Anodizing
Anodizing
annex
Hexagon socket head cap screw
D
32
32
mm
d
10.000
12.000
14.000
10.000
12.000
14.000
mm
d tolerance
+0.022/0
+0.022/0
mm
e
10.000
12.000
14.000
10.000
12.000
14.000
mm
e tolerance
+0.022/0
+0.022/0
mm
L
40
40
mm
A
11
11
mm
F1
4.0
4.0
mm
F2
10.0
10.0
mm
M
3.0
3.0
mm
Allowable torque
2.0
2.0
N*m
Maximum number of revolutions
19000
19000
U/min
Moment of inertia
1.0x10*5
1.0x10*5
kg*m/s^2
Screw tightening torque
1.5
1.5
N*m
weight
70
70
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성