??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DCPXSB,DCPSM,DCPYSB,DCPYSM - Knob plunger-compact
Bill of material
DCPSM8
Code
Types of
Thread
Coarse teeth
Knob material
Nylon 6
The main material
S45C
Body surface treatment
Pin material
SUS303
Spring material
SUS304-WPB
M (coarse thread)
Pitch (fine pitch)
1.25
D
20 mm
D1
14.5 mm
S
5 mm
B
5 mm
L
25 mm
L1
5 mm
SW
13 mm
R
3.0 mm
Minimum load (N)
2.5 N
Maximum load (N)
6.0 N
URL
https://www.srdfaa.com/product/1141603220845.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей