??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DCPXSB,DCPSM,DCPYSB,DCPYSM - 旋钮柱塞-紧凑型
明细表
DCPSM8
代码
类型
螺纹区分
粗牙
旋钮材质
尼龙6
主体材质
S45C
主体表面处理
销材质
SUS303
弹簧材质
SUS304-WPB
M(粗牙螺纹)
螺距(细牙)
1.25
D
20 mm
D1
14.5 mm
S
5 mm
B
5 mm
L
25 mm
L1
5 mm
SW
13 mm
R
3.0 mm
最小负载
2.5 N
最大负载
6.0 N
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220845.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型