??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DCPSA,DCPSK,DCPRA,DCPRK - 旋钮柱塞-螺纹部短型-树脂旋钮
明细表
DCPSK12
代码
柱塞类型
螺帽类型
旋钮材质
尼龙6(黑色亚光)
主体材质
SUM22L
主体表面处理
发黑
销材质
S45C
销硬度
50~60HRC
销表面处理
发黑
弹簧材质
SWP-B
(锁紧螺帽)材质
(锁紧螺帽)表面处理
M(粗牙螺纹)
螺距(细牙)
1.5
D
25 mm
D1
19.6 mm
B
6.0 mm
S
6 mm
L
45 mm
L1
10 mm
L2
5 mm
L3
6 mm
SW1
17 mm
SW2
18 mm
最小负载
7.0 N
最大负载
18.0 N
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220840.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型