DCMA-BS25-C216A-4
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链条
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/dcmp.prj},{NB=DCMA-BS25-C216A-4},{IDNR=},{CODE=DCMA},{MAT1=碳钢},{CCXL=BS25-C216A},{JS=4},{P=50.800},{PPATH=liantiaosam/dcmp4.prj},{D1=28.580},{D3=49.000},{B1=21.500},{B2=11.000},{D2=7.920},{L=66.200},{L1=70.000},{H2=24.000},{T=5.000},{T1=4.000},{PTLJTDH=DCPP25-216},{MMCZL=4.060},{JJGDX=30},{JJZDX=60},{PDF=dcmdcp.pdf},{CC1=BS25},{CC2=C216A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DCM/DCP - 链条倍速链条M系列/倍速链条P系列
Bill of material
DCMA-BS25-C216A-4
bestellnummer
DCMA-BS25-C216A-4
DCMA-BS25-C216A-4
代号
DCMA
DCP
DCMB
DCMC
DCMA
DCP
DCMB
DCMC
主体材质
碳钢
滚子材质
尼龙6
附件
附件链节
DCMAP
滚子颜色
蓝色
尺寸系列
BS25-C216A
BS25-C216A
节数
节距P
50.800
50.800
mm
滚子直径d1
28.580
28.580
mm
滚轮直径d3
49.000
49.000
mm
滚轮宽度b1
21.500
21.500
mm
滚子宽度b2
11.000
11.000
mm
销轴直径d2(max)
7.920
7.920
mm
销轴长度L(max)
66.200
66.200
mm
销轴长度L1(max)
70.000
70.000
mm
内链板高度h2
24.000
24.000
mm
链板厚度T
5.000
5.000
mm
链板厚度T1
4.000
4.000
mm
配套接头链节代号
DCPP25-216
DCPP25-216
每米长重量
4.060
4.060
kg/m
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
30
30
kg/m
节数指定型最大节数(周长3048mm)
60
60
kg/m
PDF
dcmdcp.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성