607015
GERDT SEEFRID
DC-Motoren
DC-Motors with worm gears
Powered by
CAD모델 선택
{gerdt_seefrid/dc-motoren/schneckenrad-getriebemotoren/dcgm207620t50.prj},{NB=607015},{PREVIEW=../../_pool_/f3/99/607015.png},{ARTNR=607015},{BEZ=DCGM 76 T50 (24 V - 200 U - 021 Nm)},{U=24.0},{N0=200},{MMAX=21.00},{GA=Schneckenrad-Getriebe},{GL=links},{I=71:4},{LG=50.8},{TD=76},{HIC=nein},{TYP=DC-Motor},{PDF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/607015.pdf},{ECLASS=27-02-25-90},{GEW=2.00},{MAT=Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff},{EZT=85013100},{LFZ=Lagerartikel, 1-3 Arbeitstage},{INFO=Weitere Typen auf Anfrage.},{DEFAULTSORTATTR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GERDT SEEFRID
Description
DCGM 76 T50 - DC-Motor with worm gear
Bill of material
607015
Preview
Item
607015
Series
DCGM 76 T50 (24 V - 200 U - 021 Nm)
Voltage
24.0
V
No load speed
200
U/min
Maximum torque
21.00
Nm
Gearbox type
Worm gear
Gearbox position
left
Gear ratio
71:4
Mounting circle
50.8
mm
Diameter of motor
76
mm
with Hall sensor
no
Type
DC-Motor
Datasheet
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/607015.pdf
Version 9.1
27-02-25-90
Weight
2.00
kg
Material
Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff
Customs tariff number
85013100
Default delivery time
Stock item, 1-3 working days
INFO
Other types on request.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성