??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GERDT SEEFRID
Beschreibung
DCGM 76 T50 - DC-Motor mit Schneckenradgetriebe
Stückliste
607015
Preview
Artikelnr.
607015
Bezeichnung
DCGM 76 T50 (24 V - 200 U - 021 Nm)
Nennspannung
24.0 V
Leerlaufdrehzahl
200 U/min
Maximaldrehmoment
21.00 Nm
Getriebeart
Schneckenrad-Getriebe
Getriebelage
links
Übersetzung
71:4
Befestigungskreis
50.8 mm
Motordurchmesser
76 mm
mit Hall-Sensor
nein
Typ
DC-Motor
Datenblatt
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/607015.pdf
Version 9.1
27-02-25-90
Gewicht
2.00 kg
Material
Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff
Zolltarifnummer
85013100
Standard-Lieferzeit
Lagerartikel, 1-3 Arbeitstage
INFO
Weitere Typen auf Anfrage.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen