??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
GERDT SEEFRID
Beschreibung
DCGM 63 T72 - DC-Motor mit Schneckenradgetriebe
Stückliste
636074
Preview
Artikelnr.
Bezeichnung
Nennspannung
V
Leerlaufdrehzahl
U/min
Maximaldrehmoment
Nm
Getriebeart
Schneckenrad-Getriebe
Getriebelage
Übersetzung
Befestigungskreis
72 mm
Motordurchmesser
63 mm
mit Hall-Sensor
Anzahl Hall-Sensoren
Anzahl Impulse
Typ
DC-Motor
Datenblatt
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/636074.pdf
Zeichnung
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/636074.dxf
Version 9.1
27-02-25-90
Gewicht
kg
Material
Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff
Zolltarifnummer
Standard-Lieferzeit
INFO
Weitere Typen auf Anfrage.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen