??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GERDT SEEFRID
Beschreibung
DCGM 62 T72 - DC-Motor mit Schneckenradgetriebe
Stückliste
606049
Preview
Artikelnr.
606049
Bezeichnung
DCGM 62 T72 (24 V - 046 U - 077 Nm)
Nennspannung
24.0 V
Leerlaufdrehzahl
46 U/min
Maximaldrehmoment
77.00 Nm
Getriebeart
Schneckenrad-Getriebe
Getriebelage
links
Übersetzung
74:1
Befestigungskreis
72 mm
Motordurchmesser
64 mm
mit Hall-Sensor
nein
Typ
DC-Motor
Datenblatt
https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/606049.pdf
Version 9.1
27-02-25-90
Gewicht
1.66 kg
Material
Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff
Zolltarifnummer
85013100
Standard-Lieferzeit
Lagerartikel, 1-3 Arbeitstage
INFO
Weitere Typen auf Anfrage.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen