피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DCCM100P6E5-36.0BN
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCCM100P6E5-36-0BN
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dccm100p6e5_36_0bn/dccm100p6e5_36_0bn.prj},{NB=DCCM100P6E5-36.0BN},{PN=DCCM100P6E5-36.0BN},{DESC=Cinch DURA-CON durable and EMI shielding aluminum metal shell connector, Plug, # of Positions 100, Thermoset, Glass-Reinforced, Diallyl Phthalate, Male, Wire Leads, Insulated, #26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4), 36\" (914 mm), Color Coded per M},{TT=Wire Leads},{CG=Male},{CT=Plug},{CURRENT=3},{WCC=Color Coded per MIL-Std 681},{WT=Insulated, 26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4)},{WL=36 (914)},{NOP=100},{SM=Aluminum alloy},{SF=Electroless Nickel},{CF=Gold},{CM=Copper alloy},{CR=8},{MMC=500},{MH=No Hardware},{IM=Thermoset, Glass-Reinforced, Diallyl Phthalate},{CIF=6 (170)},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=275 (135)},{CWF=0.5 (14)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCCM100P6E5-36.0BN
Bill of material
DCCM100P6E5-36.0BN
Part Number
DCCM100P6E5-36.0BN
Description
Cinch DURA-CON durable and EMI shielding aluminum metal shell connector, Plug, # of Positions 100, Thermoset, Glass-Reinforced, Diallyl Phthalate, Male, Wire Leads, Insulated, #26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4), 36" (914 mm), Color Coded per M
Termination Type
Wire Leads
Contact Gender
Male
Connector Type
Plug
Current
3
A
Wire Color Coding
Color Coded per MIL-Std 681
Wire Type
Insulated, 26 AWG, Stranded Wire (MIL-W-16878/4)
Wire Length
36 (914)
INCH (mm)
Number of Positions
100
Shell Material
Aluminum alloy
Shell Finish
Electroless Nickel
Contact Finish
Gold
Contact Material
Copper alloy
Contact Resistance
8
mΩ
Max Mating Cycles
500
Mounting Hardware
No Hardware
Insulation Material
Thermoset, Glass-Reinforced, Diallyl Phthalate
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
Max Operating Temp.
275 (135)
°F (°C)
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성