DCC01-D44-d14-e14
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcc01.prj},{NB=DCC01-D44-d14-e14},{CODE=DCC01},{TYPE=luodingjiajingxin},{MTM=luhejing},{SRM=gongchengsuojiao},{LHS=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=44},{DD=14},{EE=14},{DD1=22.5},{L=46},{L1=15},{F=7.5},{A=14.5},{M=5},{TIT=8.4},{ALT=26},{AIA=2},{AIE=1.0},{SMO=1500},{MNO=12000},{INM=4x10*5},{WEI=140},{DCZZ=N/A},{DDZZ=N/A},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dcc01/assem/dcc01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCC01 - Cross coupling ring
Bill of material
DCC01-D44-d14-e14
Code
DCC01
Type
Screw clamping type
The main take material
Aluminum alloy
Spacer ring Material
POM
Lord Hugh Surface Treatment
Anodizing
The attachment
Hexagon socket head cap screw
D
44
44
mm
d
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
DDtol
+0.027/0
+0.027/0
mm
e
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
EEtol
+0.027/0
+0.027/0
mm
d2
22.5
22.5
mm
L
46
46
mm
L2
15
15
mm
F
7.5
7.5
mm
A
14.5
14.5
mm
M
5
5
mm
Tightening Torque
8.4
8.4
N*m
Allowable torque
26
26
N*m
Allow installation angle deviation
2
°
Allow installation eccentric deviation
1.0
1.0
Static modulus of elasticity
1500
1500
Maximum number of revolutions
12000
12000
U/min
Inertia moment
4x10*6
4x10*6
Weight
140
140
g
Dczz
N/A
DC
N/A
DC
mm
Ddzz
N/A
DD
N/A
DD
mm
Web Link
Webxxx
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성