DCBST51FC
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCBST51FC
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dcbst51fc/dcbst51fc.prj},{NB=DCBST51FC},{PN=DCBST51FC},{DESC=Dura-Con Backshell, 51 position, top entry - 0.312\", nickel plated, strain relief},{WE=Straight Entry},{NOP=51},{WED=0.312 (7.92)},{BL=1.19 (30)},{SM=Aluminum Alloy},{SF=Cadmium, Olive Drab over Electroless Nickel},{MH=2 no.2-56 Hex Head Jackposts, Locking Washers and Retaining Clips},{SR=None},{MINOT=-65 (55)},{MAXOT=390 (200)},{DEFAULTSORTATTR=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCBST51FC
Bill of material
DCBST51FC
Part Number
DCBST51FC
Description
Dura-Con Backshell, 51 position, top entry - 0.312", nickel plated, strain relief
Wire Entry
Straight Entry
Number of Positions
51
Wire Entry Diameter
0.312 (7.92)
INCH (mm)
Backshell Length
1.19 (30)
INCH (mm)
Shell Material
Aluminum Alloy
Shell Finish
Cadmium, Olive Drab over Electroless Nickel
Mounting Hardware
2 no.2-56 Hex Head Jackposts, Locking Washers and Retaining Clips
Sleeve Ring
None
Min Operating Temp.
-65 (55)
°F (°C)
Max Operating Temp.
390 (200)
°F (°C)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성