DCB01-20-d6-e6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcb01.prj},{NB=DCB01-20-d6-e6},{CODE=DCB01},{TYPE=luodingjiajingxin},{MTM=SUS304shaojiehejing},{SRM=hantianshuzhi},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{SPE=20},{DD=6},{EE=6},{D=20.0},{D1=21.0},{D2=23},{DD1=8.2},{L=27.2},{L1=10.0},{A=7.1},{F=4.5},{M=3.0},{TIT=1.8},{ALT=3.2},{AIA=3},{AIE=1.5},{AIO=+0.6/-0.6},{SMO=340},{MNO=8000},{INM=2.4x10*6},{WEI=40},{DCZZ=N/A},{DDZZ=N/A},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dcb01/assem/dcb01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCB01 - Cross coupling ring
Bill of material
DCB01-20-d6-e6
Code
DCB01
Type
Screw clamping type
The main take material
stainless steel
Spacer ring Material
POM
The attachment
Hexagon socket head cap screw
specifications
20
20
d
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
mm
e
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
mm
D
20.0
20.0
mm
D1
21.0
21.0
mm
D2
23
23
mm
d1
8.2
8.2
mm
L
27.2
27.2
mm
L1
10.0
10.0
mm
A
7.1
7.1
mm
F
4.5
4.5
mm
M
3.0
3.0
mm
Tightening Torque
1.8
1.8
N*m
Allowable torque
3.2
3.2
N*m
Allow installation angle deviation
3
°
Allow installation eccentric deviation
1.5
1.5
Allow installation of axial displacement deviation
+0.6/-0.6
+0.6/-0.6
Static modulus of elasticity
340
340
Maximum number of revolutions
8000
8000
U/min
Inertia moment
2.4x10*6
2.4x10*6
Weight
40
40
g
Dczz
N/A
DC
N/A
DC
mm
Ddzz
N/A
DD
N/A
DD
mm
Web Link
Webxxx
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성