DCXS03031S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/dc_asmtab.prj},{NB=DCXS03031S},{SER=DC Series},{MO=S},{SIZE=},{TT=XS},{D=3.00},{W=1.25000000},{WB=31},{BR=},{WEIGHT=0.500},{THK=0.153},{PPATH=dc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
DC - Dolly (to 350 lb/ea)
Bill of material
DCXS03031S
Part Number
DCXS03031S
Series
DC Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Fastening Size
3-5/8" x 2-1/2"
4-1/8" x 3-1/8" (S01)
3-5/8" x 2-1/2"
4-1/8" x 3-1/8" (S01)
Wheel Type
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
XA - Polyurethane on Polypropylene
PB - Polypropylene
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
XA - Polyurethane on Polypropylene
PB - Polypropylene
Wheel Diameter
3.00
3.50
4.00
5.00
3.00
3.50
4.00
5.00
인치
Tread Width
1 1/4
인치
Wheel Face
Crowned Tread
Wheel Color
Grey Tread on Grey Core
Temperature Range
-45°F to +180°F
Hardness
65-75 Shore A
Bearing Type
Annular Ball
Annular Ball
Brake Type
None
F Face Contact (F)
None
F Face Contact (F)
Capacity
275
lbs
Mount Height
4 1/4
인치
Swivel Lead
1 3/8
인치
Swivel Radius
2 7/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성