??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBY01 - 波纹管式联轴器/螺钉夹紧型/焊接型
明细表
DBY01-D40-d8-e8
代码
DBY01
类型
螺钉夹紧型·焊接型
主体材质
A6061
波纹管 材质
不锈钢
主体表面处理
阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉
D
mm
d
mm
e
mm
dh可选加工
dh
eh可选加工
eh
DC可选加工
DD可选加工
L
62 mm
L1
21.5 mm
L2
6.5 mm
M
M5 mm
A
13 mm
锁紧扭矩
7 N.m
额定扭矩
9 N.m
最大扭矩
15 mm
最大速度
8000 r/min
惯性力矩
8.3x10^-5 kg/m^2
静态扭矩
1570 N·m/rad
径向
0.20 mm
角向
2.0 °
轴向
+0.8/-2.5 mm
重量
185 g
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型