??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
DBXWS, DBXWM, DBXTS, DBXTM - Dust Boxes
Lista materiale
DBXWS-38-38
Cod. comp.
DBXWS-38-38
Selezione tipo
DBXTM, DBXTS, DBXWS, DBXWM
Selezione tipo
Selezione misura
mm
Materiale
EN 1.4301 equivalente
Selezione D1
mm
Selezione D2
mm
A
150 mm
B
300 mm
P.C.D. (1)
52.0 mm
P.C.D. (2)
52.0 mm
P
145 mm
d1
M6
t
2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD