??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
DBXWS, DBXWM, DBXTS, DBXTM - Dust Boxes
Nomenclature
DBXWS-38-38
Réf. pièce
DBXWS-38-38
Type sélectionnable
DBXTM, DBXTS, DBXWS, DBXWM
Type sélectionnable
Choix de taille
mm
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
Sélection D1
mm
Sélection de D2
mm
A
150 mm
B
300 mm
P.C.D. (1)
52.0 mm
P.C.D. (2)
52.0 mm
P
145 mm
d1
M6
t
2 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés