DBU06-D20-d5-e5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbu06.prj},{NB=DBU06-D20-d5-e5},{CODE=DBU06},{TYPE=Screw clamp type},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=PEEK (Polyetheretherketone)},{SUR=Anodizing},{FJ=Hexagon socket head screw},{D=20},{DD=5},{EE=5},{LINK=webxxx},{PPATH=dbu06/assem/dbu06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBU06 - Cross-ring coupling body: aluminum alloy / spacer ring: PEEK (polyether ether ketone) screw clamp type
Bill of material
DBU06-D20-d5-e5
code
DBU06
type
Screw clamp type
The main material
Aluminum alloy
Spacer ring material
PEEK (Polyetheretherketone)
Body surface treatment
Anodizing
Appendix
Hexagon socket head screw
D
20
25
32
20
25
32
mm
d
5
6
8
5
6
8
mm
e
5
6
8
5
6
8
mm
L
22.1
mm
L1
7
mm
F
3.5
mm
M
M2.5
mm
A
6.5
mm
Tightening torque
1.0
N*m
Rated torque
0.7
N*m
Maximum torque
1.4
N*m
Maximum speed
31000
r/min
Moment of inertia
7.4x10^-7
k*gm^2
Static torsional rigidity
93
N*m/rad
Radial allowable installation deviation
1.3
mm
Angular allowable installation deviation
2
°
weight
13
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성