DBU06-D20-d5-e5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbu06.prj},{NB=DBU06-D20-d5-e5},{CODE=DBU06},{TYPE=Screw clamp type},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=PEEK (Polyetheretherketone)},{SUR=Anodizing},{FJ=Hexagon socket head screw},{D=20},{DD=5},{EE=5},{LINK=webxxx},{PPATH=dbu06/assem/dbu06_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBU06 - 十字环式联轴器 主体:铝合金 / 间隔环:PEEK(聚醚醚酮) 螺钉夹紧型
明细表
DBU06-D20-d5-e5
代码
DBU06
类型
螺钉夹紧型
主体材质
铝合金
间隔环材质
PEEK(聚醚醚酮)
主体表面处理
阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉
D
20
25
32
20
25
32
mm
d
5
6
8
5
6
8
mm
e
5
6
8
5
6
8
mm
L
22.1
mm
L1
7
mm
F
3.5
mm
M
M2.5
mm
A
6.5
mm
锁紧扭矩
1.0
N*m
额定扭矩
0.7
N*m
最大扭矩
1.4
N*m
最大速度
31000
r/min
惯性力矩
7.4x10^-7
k*gm^2
静态扭转刚性
93
N*m/rad
径向容许安装偏差
1.3
mm
角向容许安装偏差
2
°
重量
13
g
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型