??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBU06 - 十字环式联轴器 主体:铝合金 / 间隔环:PEEK(聚醚醚酮) 螺钉夹紧型
明细表
DBU06-D20-d5-e5
代码
DBU06
类型
螺钉夹紧型
主体材质
铝合金
间隔环材质
PEEK(聚醚醚酮)
主体表面处理
阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉
D
mm
d
mm
e
mm
L
22.1 mm
L1
7 mm
F
3.5 mm
M
M2.5 mm
A
6.5 mm
锁紧扭矩
1.0 N*m
额定扭矩
0.7 N*m
最大扭矩
1.4 N*m
最大速度
31000 r/min
惯性力矩
7.4x10^-7 k*gm^2
静态扭转刚性
93 N*m/rad
径向容许安装偏差
1.3 mm
角向容许安装偏差
2 °
重量
13 g
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型