DBU01-D44-d14-e14
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbu01.prj},{NB=DBU01-D44-d14-e14},{CODE=DBU01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{SRM=gongchengsuojiao},{THA=jingdingluoding},{D=44},{DD=14},{EE=14},{DD1=22.5},{L=46},{L1=15},{F=7.5},{M=6},{TIT=7},{ALT=30},{AIA=2},{AIE=1.0},{SMO=1500},{MNO=12000},{INM=4x10*5},{WEI=140},{DCZZ=N/A},{DDZZ=N/A},{LNIK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{A=10.0},{B=10.4},{C=22.5},{PPATH=dbu01/assem/dbu01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBU01 - Cross coupling ring
Bill of material
DBU01-D44-d14-e14
Code
DBU01
Type
luodinggudingxin
The main take material
luhejing
Spacer ring Material
gongchengsuojiao
Lord Hugh Surface Treatment
Anodizing
The attachment
jingdingluoding
D
44
44
mm
d
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
22.000
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
22.000
mm
e
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
22.000
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
22.000
mm
d1
22.5
22.5
mm
L
46
46
mm
L1
15
15
mm
F
7.5
7.5
mm
M
6
6
mm
Tightening Torque
7
7
N*m
Allowable torque
30
30
N*m
Allow installation angle deviation
2
°
Allow installation eccentric deviation
1.0
1.0
Static modulus of elasticity
1500
1500
Maximum number of revolutions
12000
12000
U/min
Inertia moment
4x10*5
4x10*5
Weight
140
140
g
Dczz
N/A
DC
N/A
DC
mm
Ddzz
N/A
DD
N/A
DD
mm
Web Link
Webxxx
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
A
10.0
10.0
B
10.4
10.4
C
22.5
22.5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성