DBTBM7A-S-BL
SRD-FA
SRD-FA
t1
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1217tab.prj},{NB=DBTBM7A-S-BL},{CODE=DBTBM},{TYPE=BL},{ZTMAT=SS400},{ZTSUR=wu dian jie du nie},{KZ=7A},{KZMAT=SS400},{KZSUR=wu dian jie du nie},{KZHRD=shen tan cui huo(shen du0.1)HV400~500},{THMAT=SUS304-WP8},{TH=S},{ACMAT=S45C},{ACSUR=wu dian jie du nie},{T=7},{H2=31.0},{L=40},{C=4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221704.html},{PPATH=dwdxlj1217/dwdxlj1217tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DBTBM - ding wei dao xiang ling jian-zhi hui zu jian
Bill of material
DBTBM7A-S-BL
CODE
DBTBM
TYPE
BL luo shuan kong xing
TP luo wen kong xue xing
BT di bu an zhuang xing
PI π xing
BL luo shuan kong xing
TP luo wen kong xue xing
BT di bu an zhuang xing
PI π xing
ZTMAT
SS400
ZTSUR
wu dian jie du nie
KZ
7A
7A
KZMAT
SS400
KZSUR
wu dian jie du nie
KZHRD
shen tan cui huo(shen du0.1)HV400~500
THMAT
SUS304-WP8
TH
S (ruan)
H (ying)
S (ruan)
H (ying)
ACMAT
S45C
ACSUR
wu dian jie du nie
T
7
7
mm
T1
12
12
mm
H
38.0
38.0
mm
H2
31.0
31.0
mm
L
40
40
mm
P
25
25
mm
Q
7.5
7.5
mm
a
2.0
2.0
mm
G
5
5
mm
G1
3
3
mm
E
17.0
17.0
mm
C
4
4
mm
t1
1.6
1.6
mm
t2
1.0
1.0
mm
Y
7
7
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
0.0
0.0
mm
h
0.0
0.0
mm
M1
M6
M6
ℓ
0
mm
d4
0.0
mm
F
0
mm
T2
0
mm
T3
0
mm
THFZS
0.3
0.3
N
THFZK
0.2
0.2
N
THFZS3
1.0
1.0
N
THFZK3
0.7
0.7
N
THFZS5
1.5
1.5
N
THFZK5
1.0
1.0
N
THFZS10
-
-
N
THFZK10
-
-
N
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221704.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성