DBT01-15-d4-e4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbt01.prj},{NB=DBT01-15-d4-e4},{CODE=DBT01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=SUS304shaojiehejing},{SRM=hantanshuzhi},{THA=jingdingluoding},{SPE=15},{DD=4.00},{EE=4},{D=14.5},{D1=15.0},{DD1=5.0},{L=16.0},{L1=5.4},{F=2.6},{M=3.0},{TIT=0.70},{ALT=1.6},{AIA=3},{AIE=0.8},{AIO=+0.45/-0.45},{SMO=90},{MNO=10000},{INM=3.5x10*7},{WEI=11.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{DHM=N/A},{DH=0},{EHM=N/A},{EH=0},{LINK=Webxxx},{PPATH=dbt01/assem/dbt01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBT01 - Cross ring coupling, screw type, stainless steel (carbon resin)
Bill of material
DBT01-15-d4-e4
Code
DBT01
TYPE
Screw type
Main material
SUS304 sintered alloy
Spacer ring material
POM
annex
Set screw
specification
15
15
d
4.00
5.00
6.00
6.35
7.00
8.00
4.00
5.00
6.00
6.35
7.00
8.00
mm
e
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
D
14.5
14.5
mm
D1
15.0
15.0
mm
d1
5.0
5.0
mm
L
16.0
16.0
mm
L1
5.4
5.4
mm
F
2.6
2.6
mm
M
3.0
3.0
mm
Tightening torque
0.70
0.70
N*m
Allowable torque
1.6
1.6
N*m
Allow installation deviation
3
°
Allow installation eccentricity deviation
0.8
0.8
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.45/-0.45
+0.45/-0.45
Static elastic coefficient
90
90
Maximum number of revolutions
10000
10000
U/min
Moment of inertia
3.5x10*7
3.5x10*7
weight
11.0
11.0
g
d hole side keyway processing
N/A (no processing)
N/A (no processing)
E hole side keyway processing
N/A (no processing)
N/A (no processing)
mm
DHM
N/A (no processing)
dh
N/A (no processing)
dh
DH
0.000
0.000
EHM
N/A (no processing)
eh
N/A (no processing)
eh
EH
0.000
0.000
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성