국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBS16-D45-d15-e15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbs16.prj},{NB=DBS16-D45-d15-e15},{CODE=DBS16},{TYPE=daijiancaoluodingjiajinxin},{MTM=buxiugang},{SRM=luqintong},{THA=neiliujiaoyuanzhutouluoding},{D=45},{DD=15},{EE=15},{L=46},{L1=11.0},{F=5.5},{A=14.5},{DD1=22.5},{M=5},{TIT=10},{AIA=1},{AIE=0.8},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=35000},{MNO=5000},{INM=1.8x10*4},{ALT=50},{WEI=450},{B=5.5},{B1=6.0},{L2=11},{D1=35},{MD=9.0},{MS=6.8},{ML=6.8},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dbs16/assem/dbs16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBS16 - Cross Ring Coupling ??¡§¡§ Screw Mount Type ??¡§¡§ Aluminum Alloy / Stainless Steel (Aluminum Bronze)
Bill of material
DBS16-D45-d15-e15
Code
DBS16
TYPE
Keyed screw clamping type
Main material
stainless steel
Spacer ring material
Aluminum bronze
annex
Hexagon socket head cap screw
D
45
45
mm
d
15.000
16.000
18.000
20.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
e
15.000
16.000
18.000
20.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
L
46
46
mm
L1
11.0
11.0
mm
F
5.5
5.5
mm
A
14.5
14.5
mm
D1
22.5
22.5
mm
M
5
5
mm
Tightening torque
10
10
N*m
Allow installation deviation
1
°
Allow installation eccentricity deviation
0.8
0.8
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
Static elastic coefficient
35000
35000
Maximum number of revolutions
5000
U/min
Moment of inertia
1.8x10*4
1.8x10*4
Allowable torque
50
50
N*m
weight
450
450
g
website
Website connection
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성