국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBS11-D45-d15-e15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbs11.prj},{NB=DBS11-D45-d15-e15},{CODE=DBS11},{TYPE=daijiancaoluodinggudingxin},{MTM=buxiugang},{SRM=luqintong},{THA=neiliujiaojingdingluoding},{D=45},{DD=15},{EE=15},{L=43.6},{L1=15.0},{F=7.5},{DD1=22.5},{M=5},{TIT=3.6},{AIA=1},{AIE=1.0},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=65000},{MNO=10000},{INM=1.7x10*4},{ALT=60},{WEI=400},{B=6.8},{B1=6.8},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dbs11/assem/dbs11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBS11 - Cross Ring Coupling ??¡§¡§ Screw Mount Type ??¡§¡§ Aluminum Alloy / Stainless Steel (Aluminum Bronze)
Bill of material
DBS11-D45-d15-e15
Code
DBS11
TYPE
Keyed screw type
The main material
stainless steel
Spacer ring material
Aluminum bronze
annex
Hexagon socket set screw
D
45
45
mm
d
15.000
16.000
18.000
20.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
d tolerance
+0.027/0
+0.027/0
mm
e
15.000
16.000
18.000
20.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
e tolerance
+0.027/0
+0.027/0
mm
L
43.6
43.6
mm
L1
15.0
15.0
mm
F
7.5
7.5
mm
D1
22.5
22.5
mm
M
5
5
mm
Tightening torque
3.6
3.6
N*m
Allow installation deviation
1
°
Allow installation eccentricity deviation
1.0
1.0
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
Static elastic coefficient
65000
65000
Maximum number of revolutions
10000
U/min
Moment of inertia
1.7x10*4
1.7x10*4
Allowable torque
60
60
N*m
weight
400
400
g
b1
5
5
mm
t1
2.3
2.3
mm
b2
5
5
mm
t2
2.3
2.3
mm
B
6.8
6.8
mm
B1
6.8
6.8
mm
website
Website connection
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성