국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBS01-20-d6-e6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbs01.prj},{NB=DBS01-20-d6-e6},{CODE=DBS01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=SUS304shaojiehejing},{SRM=luqintong},{THA=jingdingluoding},{SPE=20},{DD=6},{EE=6},{D=20.0},{D1=21.0},{DD1=9.0},{L=21.6},{L1=7.0},{F=3.4},{M=4},{TIT=1.7},{ALT=7},{AIA=1.5},{AIE=0.5},{AIO=+0.1/-0.1},{SMO=2200},{MNO=6000},{INM=2x10*6},{WEI=37},{DCZZ=N/A},{DDZZ=N/A},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{PPATH=dbs01/assem/dbs01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBS01 - Cross Ring Coupling ??¡§¡§ Screw Mount Type ??¡§¡§ Aluminum Alloy / Stainless Steel (Aluminum Bronze)
Bill of material
DBS01-20-d6-e6
Code
DBS01
TYPE
Screw type
The main material
SUS304 sintered alloy
Spacer ring material
Aluminum bronze (filled with solid lubricant)
annex
Set screw
specification
20
20
d
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
11.000
12.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
11.000
12.000
mm
d tolerance
+0.018/0
+0.018/0
mm
e
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
11.000
12.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.530
10.000
11.000
12.000
mm
EEtol
+0.018/0
+0.018/0
mm
D
20.0
20.0
mm
D1
21.0
21.0
mm
d1
9.0
9.0
mm
L
21.6
21.6
mm
L1
7.0
7.0
mm
F
3.4
3.4
mm
M
4
4
mm
Tightening torque
1.7
1.7
N*m
Allowable torque
7
7
N*m
Allow installation deviation
1.5
°
Allow installation eccentricity deviation
0.5
0.5
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.1/-0.1
+0.1/-0.1
Static elastic coefficient
2200
2200
Maximum number of revolutions
6000
6000
U/min
Moment of inertia
2x10*6
2x10*6
weight
37
37
g
d hole side keyway processing
N/A (no processing)
DC (d hole side keyway processing)
N/A (no processing)
DC (d hole side keyway processing)
mm
E hole side keyway processing
N/A (no processing)
DD (e hole side keyway processing)
N/A (no processing)
DD (e hole side keyway processing)
mm
website
Website connection
DHM
N/A (no processing)
dh
N/A (no processing)
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A (no processing)
eh
N/A (no processing)
eh
EH
0.0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성