幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBP11-D32-d8-e8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbp01_dbq11.prj},{NB=DBP11-D32-d8-e8},{CODE=DBP11},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=SUS303},{LHS=-},{THA=jingdingluoding},{D=32},{DD=8},{DDPOOL=8,9.525,10,12,14},{EE=8},{L=42.0},{L1=13.5},{F=5.0},{A=0.0},{M=4.0},{TIT=2.5},{ALT=3.0},{AIA=2.0},{AIE=0.20},{AIO=+0.8/-2.5},{SMO=330},{MNO=12000},{INM=2.1x10*6},{WEI=130},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBP01_DBQ11 - 波纹管式联轴器·螺钉固定型/螺钉夹紧型·铝合金/不锈钢
明细表
DBP11-D32-d8-e8
代码
DBP11
DBP11
类型
螺钉固定型
螺钉固定型
主休材质
SUS303
SUS303
波纹管材质
不锈钢
主休表面处理
-
-
附件
紧定螺钉
紧定螺钉
D
32
32
mm
d
8.000
9.525
10.000
12.000
14.000
8.000
9.525
10.000
12.000
14.000
mm
e
8.000
9.525
10.000
12.000
14.000
8.000
9.525
10.000
12.000
14.000
mm
L
42.0
42.0
mm
L1
13.5
13.5
mm
F
5.0
5.0
mm
A
0.0
0.0
mm
M
4.0
4.0
mm
紧固扭矩
2.5
2.5
N*m
容许扭矩
3.0
3.0
N*m
容许安装偏角偏差
2.0
2.0
°
容许安装偏心偏差
0.20
0.20
容许安装轴向位移偏差
+0.8/-2.5
+0.8/-2.5
静态弹性系数
330
330
最高回转数
12000
12000
U/min
惯性力矩
2.1x10*6
2.1x10*6
重量
130
130
g
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型