국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBN62-D15-d3-e5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn62_67.prj},{NB=DBN62-D15-d3-e5},{CODE=DBN62},{TYPE=luodingjiajingixng/biaozhunxing},{MTM=lvhejin},{SUR=FKM},{FJ=neiliujiaoyuanzhutuoluoding},{D=15},{DD=3},{EE=5},{ZXPZ=1.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBN67_67 - Shock absorber coupling
Bill of material
DBN62-D15-d3-e5
Code
DBN62
DBN62
TYPE
Screw clamp type / standard type
Screw clamp type / standard type
Main material
Aluminum alloy
Surface treatment
FKM
annex
Hexagon socket head cap screw
D
15
19
25
30
34
39
15
19
25
30
34
39
mm
d
3.000
5.000
3.000
5.000
mm
e
5.000
5.000
mm
L
30.00
30.00
mm
L1
2.15
mm
L2
6.50
mm
A
5.00
mm
M
M1.6
mm
Screw solid torque
0.25
N*m
Maximum torque (N??¨¨m)
2.2
2.2
N*m
Maximum speed (r/min)
42000
U/min
Moment of inertia
3.6x10*-7
3.6x10*-7
kg*m/s^2
Static torsional stiffness (N??¨¨m/rad)
80
80
Radial deviation
0.15
Angle deviation
1.5
Axial deviation
+0.2/-0.2
weight
11.0
11.0
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성