??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBN66 - 减震式联轴器
明细表
DBN66-D15-d3-e5
代码
DBN66
类型
螺钉夹紧型/短型
主体材质
铝合金
表面处理
HNBR
附件
内六角圆柱头螺钉
D
mm
d
mm
e
mm
L
18.00 mm
L1
2.15 mm
L2
6.50 mm
A
5.00 mm
M
M1.6 mm
螺钉坚固扭矩
0.25 N*m
锁紧扭矩(N·m)
0.500 mm
最大扭矩(N·m)
1.0 N*m
最高转速(r/min)
42000 U/min
惯性力矩
2.0x10*-7 kg*m/s^2
静态扭转刚性(N·m/rad)
25
径向偏差
0.15
角度偏差
1.5
轴向偏差
+0.2/-0.2
重量
7.0
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型