DBN61-D70-d26-e26
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn61.prj},{NB=DBN61-D70-d26-e26},{CODE=DBN61},{TYPE=luodingjiiajinxing},{MAT=S45C},{MAT1=SuS301CSP},{SUR=fahei},{D=70},{DD=26.0},{DDPOOL=[26:35/0.1]},{EE=26.0},{D1=56},{L=57.3},{L1=25},{W=7.3},{M=M6},{M1=6},{SJNJ=8},{NJ=100},{ZS=18000},{LJ=4.1x10*-4},{NJGX=245000},{JXPZ=0.02},{ZXPZ=1},{ZHXI=+0.5/-0.5},{ZL=681},{LINK=webxxx},{PPATH=dbn61/assem/dbn61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBN61 - Diaphragm step coupling. Screw clamping type. Single diaphragm
Bill of material
DBN61-D70-d26-e26
Code
DBN61
Types of
Screw clamp type / single diaphragm
The main material
S45C
Diaphragm material
SuS301CSP
Body surface treatment
Black
D
70
70
mm
d
mm
값 입력 DD
d
mm
cm
inch
ft
확인
e
mm
값 입력 EE
e
mm
cm
inch
ft
확인
D1
56
56
mm
L
57.3
57.3
mm
L
25
25
mm
w
7.3
7.3
mm
M
M6
M6
M1
6
6
mm
Tightening torque (N-m)
8
8
Rated torque (N-m)
100
100
Maximum speed (rpm)
18000
18000
Moment of inertia (kg-m2)
4.1x10*-4
4.1x10*-4
Static Torque Rigidity (N-m/rad)
245000
245000
Radial deviation (mm)
0.02
Angular deviation?¨º?¡ì??)
1
Axial deviation (mm)
+0.5/-0.5
+0.5/-0.5
Weight (g)
681
681
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성