DBN51-D104-d19-e19
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn51.prj},{NB=DBN51-D104-d19-e19},{CODE=DBN51},{TYPE=luodinggudingjianchaoxing/danmopian},{MTM=S45C},{DM=buxuigang},{BF=fahei},{D=104},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35,38,40,42},{EE=19},{D1=68},{L=80},{L1=35},{M=8},{RT=240},{MT=480},{THS=9800},{INM=2.4x10*-3},{STS=240x10*3},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=0.4},{WEI=2901.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBN51 - Diaphragm step coupling, keyway type, single diaphragm
Bill of material
DBN51-D104-d19-e19
Code
DBN51
TYPE
Screw fixing keyway type / single diaphragm
Main material
S45C
Diaphragm material
stainless steel
Body surface treatment
Black
D
104
104
mm
d
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
35.000
38.000
40.000
42.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
35.000
38.000
40.000
42.000
mm
d tolerance
+0.033/0
+0.033/0
e
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
35.000
38.000
40.000
42.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
35.000
38.000
40.000
42.000
mm
e tolerance
+0.033/0
+0.033/0
D1
68
68
mm
L
80
80
mm
L
35
35
mm
M
8
8
mm
Rated torque
240
240
N*m
Maximum torque
480
480
N*m
Maximum speed
9800
9800
rpm
Moment of inertia
2.4x10*-3
2.4x10*-3
kg.m^2
Static Torque Rigidity (N.m/rad)
240x10*3
240x10*3
N.m/rad
Radial deviation
0.02
0.02
mm
Angular deviation
1
°
Axial deviation
0.4
0.4
mm
weight
2901.0
2901.0
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성