국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBN31-D65-d15-e15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn31_32.prj},{NB=DBN31-D65-d15-e15},{CODE=DBN31},{TYPE=yiduanluodingjiachiyiduanjiancaokongxingdmp},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaojindingandyuanzhutouluoding},{D=65},{DD=15},{DDPOOL=15,16,17,18,19,20,22,24,25,30},{EE=15},{D1=42},{L=55.5},{L1=25},{MPOOL=6},{MD=8.5},{MK=6},{ML=20},{ML1=8},{MS=5},{TIT=15.7},{ALT=60},{AIA=0.6},{AIE=0.0},{AIO=+0.3/-0.3},{SM=M5},{M=M6},{M1=15.7},{SMO=120000},{MNO=8000},{INM=4.59x10*4},{WEI=790},{A=22.5},{A1=38.75},{T=3.0},{F=7.0},{F1=14.0},{R=50},{RL=77},{L3=16},{DD3=36},{B1=53},{L2=14.75},{W=5.5},{DD1=9.2},{L4=8},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBN31_32 - Diaphragm coupling
Bill of material
DBN31-D65-d15-e15
Code
DBN31
DBN31
TYPE
One end screw clamps the other end key slot single diaphragm
Main material
S45C
S45C
Diaphragm material
SUS301CSP
Body surface treatment
Black
Black
annex
Hexagon socket set screws Hexagon socket head cap screws
D
65
mm
d
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
mm
e
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
mm
L
55.5
mm
L1
25
mm
Tightening torque
15.7
N*m
Allowable torque
60
N*m
Allow installation deviation
0.6
0.6
°
Allow installation eccentricity deviation
0.0
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
M(Hexagon socket set screws)
M5
mm
d-Tightening torque (Hexagon socket set screws)
1.7
N*m
e-Tightening torque (Hexagon socket set screws)
1.7
N*m
Hexagon socket head cap screw M-L
M6
mm
Hexagon socket head cap screw tightening torque (N-m)
15.7
Static elastic coefficient
120000
120000
Maximum number of revolutions
8000
8000
U/min
Moment of inertia
4.59x10*4
4.59x10*4
weight
790
790
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성