??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBN31_32 - 膜片式联轴器
明细表
DBN31-D65-d15-e15
代码
类型
一端螺钉夹持另一端键槽孔单膜片
主休材质
膜片材质
SUS301CSP
主体表面处理
附件
内六角紧定螺钉内六角圆柱头螺钉
D
65 mm
d
mm
e
mm
L
55.5 mm
L1
25 mm
紧固扭矩
15.7 N*m
容许扭矩
60 N*m
容许安装偏角偏差
°
容许安装偏心偏差
0.0
容许安装轴向位移偏差
M(内六角紧定螺钉)
M5 mm
d-锁紧扭矩(内六角紧定螺钉)
1.7 N*m
e-锁紧扭矩(内六角紧定螺钉)
1.7 N*m
内六角圆柱头螺钉M-L
M6 mm
内六角圆柱头螺钉紧固扭力(N-m)
15.7
静态弹性系数
最高回转数
U/min
惯性力矩
重量
g
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型