DBN01-D63-d15-e15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn01_21.prj},{NB=DBN01-D63-d15-e15},{CODE=DBN01},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{DIM=SUS301},{PINM=SUS303},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=63},{D1=45},{DD=15},{EE=15},{L=50},{L1=22.3},{L2=18},{A=17.0},{F=8},{M=6},{TIT=12.0},{ALT=10.0},{AIA=1},{AIE=0.00},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=5000},{MNO=2400},{INM=8.4x10*5},{WEI=190},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBN01_21 - Diaphragm step coupling ???¡ì?¡ì Screw clamping type ???¡ì?¡ì Single diaphragm / double diaphragm ???¡ì?¡ì Aluminum alloy / Stainless steel (aluminum bronze)
Bill of material
DBN01-D63-d15-e15
Code
DBN01
DBN01
TYPE
Screw clamp type single diaphragm
Screw clamp type single diaphragm
Main material
Aluminum alloy
Diaphragm material
SUS301
Pin material
SUS303
Main surface treatment
Anodizing
annex
Hexagon socket head cap screw
D
63
63
mm
D1
45
45
mm
d
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
25.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
25.000
mm
d tolerance
+0.027/0
+0.027/0
mm
d
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
25.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
25.000
mm
e tolerance
+0.027/0
+0.027/0
mm
L
50
50
mm
L1
22.3
22.3
mm
L2
18
18
mm
A
17.0
17.0
mm
F
8
8
mm
M
6
6
mm
Tightening torque
12.0
12.0
N*m
Allowable torque
10.0
10.0
N*m
Allow installation deviation
1
1
°
Allow installation eccentricity deviation
0.00
0.00
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.2/-0.2
+0.2/-0.2
Static elastic coefficient
5000
5000
Maximum number of revolutions
2400
2400
U/min
Moment of inertia
8.4x10*5
8.4x10*5
weight
190
190
g
website
Website connection
DHM
N/A (no processing)
dh
N/A (no processing)
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A (no processing)
eh
N/A (no processing)
eh
EH
0.0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성