Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DBN.28-130
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dbn.prj},{NB=DBN28-130148},{INFO1=info1_dbn},{GUI=DBN},{DIM=28},{INFO=catalogue},{L=130},{H=148},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{LX=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170},{LXX=[130:1170/80]},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_dbn.prj},{HSTP=19.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DBN - DBN - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高刚性(最大承重 2662 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
DBN.28-130
Long description
DBN 是全伸长伸缩导轨,采用两根导轨,一根固定在结构上,一根可以移动,两个滑块安装在一起,形成中间件。尺寸比
导轨
DBN
尺寸
28
28
目录
目录
长度
mm
Enter value for L
长度
mm
cm
inch
ft
確定
行程
mm
Enter value for H
行程
mm
cm
inch
ft
確定
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
mm
M
25.0
mm
N
80
mm
孔数量
2
2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型