DBL76-D94-d25-e25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl76_asmtab.prj},{NB=DBL76-D94-d25-e25},{CODE=DBL76},{TYPE=mojalianjiexingshuangmopian},{MAT=S45C},{MAT1=SUS301CSP},{SUR=fahei},{D=94},{DD=25},{DDPOOL=25,28},{EE=25},{L=107.6},{L1=30},{L2=4.8},{L3=22},{W=8},{D1=58},{DD1=32},{K=42},{M1=M8},{M11=8},{M2=M6},{M22=6},{M3=M6},{M33=6},{NL1=34},{NL2=14},{NJ=180},{ZS=5000},{LJ=2.4x10*-3},{XS=85000},{PX=0.5},{ZXPZ=1 danze},{ZHXI=+2.4/-2.4},{ZL=2500},{LINK=webxxx},{L4=9.0},{D2=50.00},{D3=75.000},{L5=13.0},{L6=44},{L7=22},{PPATH=dbl76/assem/dbl76_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBL76 - Diaphragm keyless coupling. Friction type
Bill of material
DBL76-D94-d25-e25
Code
DBL76
Types of
Friction-connected double diaphragm
The main material
S45C
Diaphragm material
SUS301CSP
Body surface treatment
Black
D
94
94
d
25
28
25
28
mm
e
25
28
25
28
mm
L
107.6
107.6
mm
L
30
30
mm
L2
4.8
4.8
mm
L3
22
22
mm
W
8
8
mm
D1
58
58
mm
d1
32
32
mm
K
42
42
mm
M1
M8
M8
M2
M6
M6
M3
M6
M6
Tightening torque M1 (N-m)
34
34
Tightening torque M2 (N-m)
14
14
Allowable torque (N-m) hole processed product
180
180
Maximum speed (rpm) hole processed product
5000
5000
Moment of inertia (kg-m2)
2.4x10*-3
2.4x10*-3
Static modulus of elasticity (N-m/rad)
85000
85000
eccentric
0.5
0.5
Angular deviation?¨º?¡ì??)
1 (one side)
Axial deviation (mm)
+2.4/-2.4
+2.4/-2.4
Weight (g)
2500
2500
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성