국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBL31-D90-d20-e20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl31.prj},{NB=DBL31-D90-d20-e20},{CODE=DBL31},{TYPE=mianjianshidanmopian},{MAT=S45C},{MAT1=SUS301CSP},{SUR=fahei},{D=90},{D1=90},{DD=20},{EE=20},{L=70},{L1=31.0},{W=8},{M=M8},{M00=8},{M1=M6},{M11=6},{M2=M6},{M22=6},{NJ=180},{ZDNJ=360},{ZS=14000},{LJ=2x10*-3},{NJGX=140x10*3},{JXPZ=0.02},{ZXPZ=0.5},{ZHXI=+0.5/-0.5},{ZL=1943},{LINK=webxxx},{D2=73.00},{L4=10.0},{L5=7.0},{L6=10.0},{D4=70},{D5=59.0},{D6=14.0},{D7=56},{L7=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBL31 - Diaphragm keyless coupling. Single diaphragm. High torque. High speed. Carbon steel
Bill of material
DBL31-D90-d20-e20
Code
DBL31
Types of
Keyless single diaphragm
The main material
S45C
Diaphragm material
SUS301CSP
Surface treatment
Black
D
90
90
d
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
mm
e
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
mm
L
70
70
mm
L
31.0
31.0
mm
W (none)
8
8
mm
select
M8
M8
M1
M6
M6
M2
M6
M6
Rated torque (N-m)
180
180
Maximum torque (N-m)
360
360
Maximum speed (rpm)
14000
14000
Moment of inertia (kg-m2)
2x10*-3
2x10*-3
Static Torque Rigidity (Nm/rad)
140x10*3
140x10*3
Radial deviation (mm)
0.02
Angular deviation?¨º?¡ì??)
0.5
Axial deviation (mm)
+0.5/-0.5
Weight (g)
1943
1943
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성