??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBL11 - 膜片免键式联轴器.单膜片
明细表
DBL11-D94-d19-e19
代码
DBL11
类型
免键式单膜片
主体材质
S45C
膜片材质
SuS301CSP
主体表面处理
发黑
D
mm
d
mm
e
mm
L
mm
L
mm
L2
mm
w
mm
选择
紧固扭力(N-m)
额定扭矩(N-m)
最大扭矩(N-m)
最高转速(rpm)
4500
惯性力矩(kg-m2)
静态扭矩刚性(N-m/rad)
径向偏差(mm)
0.02
角向偏差(°)
01 (锡青铜)
轴向偏差(mm)
+1/-1
重量(g)
网址
网站连接
D5
mm
D6
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型