DBL01-D65-d17-e17
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl01.prj},{NB=DBL01-D65-d17-e17},{CODE=DBL01},{TYPE=mianjianshi/danmopian},{MTM=lvhejing},{DIM=SUS301CSP},{D=65},{DD=17},{DDPOOL=17},{EE=17},{L1=26.5},{L2=5.5},{L3=16.0},{D1=41},{PCD=32},{HBS=M5x25},{HBT=6},{ALT=20},{AD=0.6},{AIE=1.5},{AE=+0.3/-0.3},{SMO=98000},{MNO=8000},{INM=1.61x10*-4},{WEI=248},{DD1=36},{DD2=9.2},{M=5},{MD=8.5},{MK=3.5},{MS=8},{ML1=12},{ML2=25},{B1=53},{R=50},{RL=77},{LL1=14.5},{LL2=10},{W1=1.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBL01 - Diaphragm keyless coupling ?¡è single diaphragm
Bill of material
DBL01-D65-d17-e17
Code
DBL01
TYPE
Keyless/single diaphragm
Keyless/single diaphragm
Main material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Diaphragm material
SUS301CSP
Main surface treatment
Anodizing
D
65
65
mm
d
17.000
17.000
mm
d tolerance
+0.027/0
+0.027/0
e
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
35.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
35.000
mm
e tolerance
+0.027/0
+0.027/0
L
26.5
26.5
mm
L2
5.5
5.5
mm
l3
16.0
16.0
mm
D1
41
41
mm
P.C.D
32
32
mm
Hexagon bolt (keyless) size
M5x25
M5x25
Hexagon bolt (keyless) tightening torque
6
6
N.m
Allowable torque
20
20
N.m
Allowable declination
0.6
0.6
°
Allowable axial amplitude
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
mm
Static torsional stiffness
98000
98000
N.m/rad
Maximum number of revolutions
8000
8000
r/min
Moment of inertia
1.61x10*-4
1.61x10*-4
kg.m²
weight
248
248
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성