국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBJ61-D40-d10-e10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj61.prj},{NB=DBJ61-D40-d10-e10},{CODE=DBJ61},{TYPE=daijiancaoluodinggudingxingshuangmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=-},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=40},{DD=10},{DDPOOL=10,12,14,15,16},{EE=10},{L=47},{L1=15},{M=M4},{MPOOL=4},{MD=7.0},{MS=3},{TIT=1.7},{ALT=8},{AIA=1},{AIE=0.2},{AIO=+0.5/-0.5},{SMO=6300},{MNO=10000},{INM=7.73x10*5},{WEI=332},{L3=10.2},{B1=30},{W=3.4},{DD3=18},{F=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBJ61 - Diaphragm coupling
Bill of material
DBJ61-D40-d10-e10
Code
DBJ61
TYPE
Double-diaphragm with keyway screw
Main material
S45C
Diaphragm material
SUS301CSP
Body surface treatment
-
annex
Hexagon socket set screw
D
40
mm
d
10.000
12.000
14.000
15.000
16.000
10.000
12.000
14.000
15.000
16.000
mm
e
10.000
12.000
14.000
15.000
16.000
10.000
12.000
14.000
15.000
16.000
mm
L
47
mm
L1
15
mm
M
M4
Tightening torque
1.7
N*m
Allowable torque
8
N*m
Allow installation deviation
1
°
Allow installation eccentricity deviation
0.2
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.5/-0.5
Static elastic coefficient
6300
Maximum number of revolutions
10000
U/min
Moment of inertia
7.73x10*5
weight
332
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성