DBJ52-D28-d5-e5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj52.prj},{NB=DBJ52-D28-d5-e5},{CODE=DBJ52},{TYPE=luodingjiajinxingshuangmopian},{MTM=luhejing},{DIM=buxiugang},{LHS=Anodizing},{D=28},{DD=5},{DDPOOL=5,6,8,10},{EE=5},{DD1=12.0},{L=32.0},{L1=9.0},{A=9.5},{F=4.0},{M=3.0},{TIT=1.5},{ALT=1.6},{AIA=1.2},{AIE=0.15},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=3600},{MNO=45},{INM=4.68x10*6},{WEI=42},{B1=20.0},{DD3=6.5},{DD2=2.5},{DDL2=4.25},{L2=10.5},{T=1.0},{B2=5.0},{A1=7},{MD=6.6},{ML=12.0},{ML1=3.0},{MS=2.5},{W=0.40},{L3=10.2},{L4=8.7},{T1=1.0},{DD4=6},{LINK=Webxxx},{DC=N/A},{DD5=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBJ52 - Diaphragm coupling
Bill of material
DBJ52-D28-d5-e5
Code
DBJ52
TYPE
Screw clamp type double diaphragm
Main material
Aluminum alloy
Diaphragm material
stainless steel
Body surface treatment
Anodizing
annex
Hexagon socket head cap screws
D
28
28
mm
d
5.000
6.000
8.000
10.000
5.000
6.000
8.000
10.000
mm
e
5.000
6.000
8.000
10.000
5.000
6.000
8.000
10.000
mm
D1-Air Source Treatment Components - PDF
12.0
12.0
mm
L
32.0
32.0
mm
L1
9.0
9.0
mm
A
9.5
9.5
mm
F
4.0
4.0
mm
M
3.0
3.0
mm
Tightening torque
1.5
1.5
N*m
Allowable torque
1.6
1.6
N*m
Allow installation deviation
1.2
1.2
°
Allow installation eccentricity deviation
0.15
0.15
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.2/-0.2
+0.2/-0.2
Static elastic coefficient
3600
3600
Maximum number of revolutions
45
U/min
Moment of inertia
4.68x10*6
4.68x10*6
weight
42
42
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성