국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBJ06-D65-d15-e15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj06_26.prj},{NB=DBJ06-D65-d15-e15},{CODE=DBJ06},{TYPE=luodingjiajinxingdanmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaoyuanzhutouluoding},{D=65},{DD=15},{DDPOOL=15,16,17,18,19,20,22,24,25,30},{EE=15},{L=55.5},{L1=25},{M=M6-L20},{MPOOL=6},{MD=8.5},{MK=6},{ML=20},{ML1=8},{MS=5},{TIT=15.7},{ALT=60},{AIA=0.6},{AIE=-},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=120000},{MNO=8000},{INM=6.3x10*4},{WEI=985},{ZZDC=0},{ZZDD=0},{A=22.5},{A1=38.75},{T=3.0},{F=7.0},{F1=14.0},{R=50},{RL=77},{L3=16},{DD3=36},{B1=53},{L2=14.50},{W=5.5},{DD1=9.2},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBJ06_26 - Diaphragm coupling
Bill of material
DBJ06-D65-d15-e15
Code
DBJ06
DBJ06
TYPE
Screw clamp type single diaphragm
Main material
S45C
S45C
Diaphragm material
SUS301CSP
Body surface treatment
Black
Black
annex
Hexagon socket head cap screw
D
65
mm
d
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
mm
DDtol
+0.014/0
mm
e
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
30.000
mm
EEtol
+0.014/0
mm
L
55.5
mm
L1
25
mm
M
M6-L20
MD
8.5
mm
MK
6
mm
ml
20
mm
ml1
8
mm
MS
5
mm
Tightening torque
15.7
N*m
Allowable torque
60
60
N*m
Allow installation deviation
0.6
0.6
°
Allow installation eccentricity deviation
-
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.3/-0.3
Static elastic coefficient
120000
120000
Maximum number of revolutions
8000
8000
U/min
Moment of inertia
6.3x10*4
6.3x10*4
weight
985
985
g
d hole side keyway processing
N/A (no processing)
DC (d hole side keyway processing)
N/A (no processing)
DC (d hole side keyway processing)
E hole side keyway processing
N/A (no processing)
DD (e hole side keyway processing)
N/A (no processing)
DD (e hole side keyway processing)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성