幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBJ02-D55-d12-e12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj01_12.prj},{NB=DBJ02-D55-d12-e12},{CODE=DBJ02},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{DIM=stainless steel},{LHS=clear anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=55},{DD=12},{EE=12},{L=37.2},{L1=16.0},{A=20.5},{F=7.0},{M=5.0},{TIT=6.0},{ALT=25.0},{AIA=1.5},{AIE=0.25},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=33000},{MNO=10000},{INM=1.19x10*4},{WEI=180},{DC=N/A},{DD2=N/A},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBJ01_12 - 膜片式联轴器·螺钉夹紧型·单膜片/双膜片·高钢性·铝合金
明细表
DBJ02-D55-d12-e12
代码
DBJ02
DBJ02
类型
螺钉夹紧型单膜片
螺钉夹紧型单膜片
主休材质
铝合金
膜片材质
不锈钢
主休表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉
D
55
55
mm
d
12.000
14.000
15.000
17.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
12.000
14.000
15.000
17.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
d公差
+0.027/0
+0.027/0
mm
e
12.000
14.000
15.000
17.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
12.000
14.000
15.000
17.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
e公差
+0.027/0
+0.027/0
mm
L
37.2
37.2
mm
L1
16.0
16.0
mm
A
20.5
20.5
mm
F
7.0
7.0
mm
M
5.0
5.0
mm
紧固扭力
6.0
6.0
mm
容许扭矩
25.0
25.0
mm
容许安装偏角偏差
1.5
1.5
°
容许安装偏心偏差
0.25
0.25
N*m
容许安装轴向位移偏差
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
mm
静态扭矩刚性
33000
33000
N.m/rad
最高回转数
10000
U/min
惯性力矩
1.19x10*4
1.19x10*4
重量
180
180
g
DC
N/A(不做加工)
DC(d孔侧键槽加工)
N/A(不做加工)
DC(d孔侧键槽加工)
DD2
N/A(不做加工)
DD(e孔侧键槽加工)
N/A(不做加工)
DD(e孔侧键槽加工)
DHM
N/A(不做加工)
dh
N/A(不做加工)
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A(不做加工)
eh
N/A(不做加工)
eh
EH
0.0
0.0
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型