국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBG01-D40-d8-e8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbg01_11.prj},{NB=DBG01-D40-d8-e8},{CODE=DBG01},{TYPE=luodingjiajingchangxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=40},{DD=8.000},{EE=8},{L=56.0},{L1=17.0},{M=5.0},{A=14.0},{F=8.50},{ALT=8.0},{AIA=2},{AIE=0.20},{AIO=+0.1/-0.1},{SMO=600},{MNO=3800},{INM=3.3x10*5},{RST=4.0},{WEI=140.0},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBG01_11 - Parallel wire coupling ??¡§¡§ Screw fixed long ??¡§¡§ Aluminum alloy / stainless steel
Bill of material
DBG01-D40-d8-e8
Code
DBG01
DBG01
TYPE
Screw clamped long
Main material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Surface treatment
Anodizing
Anodizing
annex
Hexagon socket head cap screw
D
40
40
mm
d
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
mm
e
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
mm
L
56.0
56.0
mm
L1
17.0
17.0
mm
M
5.0
5.0
mm
A
14.0
14.0
mm
F
8.50
8.50
mm
Allowable torque
8.0
8.0
N*m
Allow installation deviation
2
N*m
Allow installation eccentricity deviation
0.20
0.20
N*m
Allowable installation of axial displacement deviation
+0.1/-0.1
+0.1/-0.1
Static elastic coefficient
600
600
Maximum number of revolutions
3800
3800
U/min
Moment of inertia
3.3x10*5
3.3x10*5
Screw solid torque
4.0
4.0
mm
weight
140.0
140.0
g
website
Website connection
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성