??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
DB-DC-DA - Filtro depurador
Lista de materiales
N173ADBV
Tamaño
Versión
Conexiones
Opciones cartuchos
Opciones vaso
Caudal nominal a 6,3 bar
NI/min
Eficacia de retención
99,99 %
Presión máx. de alimentación
13 bar
Presión mín. de funcionamiento con
0.5 bar
Presión máx. de funcionamiento con
10 bar
Temperatura
-5°C +50°C °C
Peso
g
Capacidad de condensación máx.
cm^3
Posición de montaje
Vertical
Par máx. de apriete racores
Nm
Tornillos de fijación a pared
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD