??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DB-10-A-BK - 40槽宽10.2系列铝型材--附件*T型槽扣条
Bill of material
DB-10-A-BK
Bestellnummer
SYXC
40系列
L1
10.8 mm
L2
11.0 mm
A
1.0 mm
H
6.5 mm
zl
37 g
PDF
db-10-a-bk.pdf
L
2000.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés