DAVNS4-L0.5-P2-B1.5-H4.1-T1
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1071.prj},{NB=DAVNS4-L0.5-P2-B1.5-H4.1-T1},{CODE=DAVNS},{TYPE=jian-ya-gong gu ding},{SHA=qiu},{MTA=SUS304},{HRD=-},{D=4},{DTOL=+0.012/+0.004},{L=0.5},{LX=[0.5:12.0/0.5]},{P=2.0},{PX=[2.0:$PX2./0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=1.5},{BX=[$BX2.:30.0/0.5]},{H=4.1},{HX=[4.1:9.0/0.1]},{T=1.0},{TX=[1.0:20.0/0.5]},{E=0.0},{R=-},{RX=0.0},{ZJGCN=},{ZJGDB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAVXKR,DAVKS,DAVKKR,DAVNS,DAVBKR,DAVBS,DAVCKR,DAVCS - Small head small diameter positioning pin;Shoulder type, press-in type, tolerance type
Bill of material
DAVNS4-L0.5-P2-B1.5-H4.1-T1
CODE
DAVNS
DAVNS
Type
Shoulder type, press-in type, tolerance type
shape
Spherical type
Spherical type
Material
SUS304
SUS304
Hardness
-
-
D
4
4
D tolerance
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
Minimum unit 0.5
mm
값 입력 L
Minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
0/-0.01
Minimum unit 0.5
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 H
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.5
mm
값 입력 T
Minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.5
0.0
0.0
mm
R
-
-
change chamfer C
N/A (no processing)
CN(change chamfer C0.3)
N/A (no processing)
CN(change chamfer C0.3)
adding a guide
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Link
https://www.srdfaa.com/product/1541066015584.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성