DAVICRLA20-P16-B5-R8-L20-T1
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1119_2.prj},{NB=DAVICRLA20-P16-B5-R8-L20-T1},{CODE=DAVICRL},{TYPE=nei-yuan},{MAT=S45C},{HRD=cui huo ying du53~58HRC,du ceng ying du850HV~},{SUR=du ying ge,du ceng hou du3~5um},{FR=A},{D=20},{P=16.00},{B=5.0},{R=8},{G=0},{L=20},{T=1.0},{C=3.0},{S=25},{W=0.0},{M1=M8},{M1X=8},{V=12},{ZJGTA=},{ZJGTB=},{ZJGHC=},{HC=0.0},{QQ=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAVIKR,DAVIKRL,DAVICRH,DAVICRL,DAVQKR,DAVQCRH,DAVQCRL,DAVQKRL - Big head / small head taper angle positioning pin;front end shape selection-shoulder type-Internal thread type
Bill of material
DAVICRLA20-P16-B5-R8-L20-T1
CODE
DAVICRL
DAVICRL
type
Internal thread type - round type
Internal thread type - round type
texture
S45C
S45C
hardness
Quenching hardness 53 ~ 58HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness 53 ~ 58HRC, coating hardness 850HV ~
surface treatment
Hard chromium plating, coating thickness 3 ~ 5um
Hard chromium plating, coating thickness 3 ~ 5um
Front end shape
A
B
C
A
B
C
D
20
20
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 R
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
0
0
mm
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.5
mm
값 입력 T
Minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
S
25
25
mm
(W)
0.0
0.0
mm
M1
M8
M8
V
12
12
mm
Increase wrench hole
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Increase wrench hole
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Add two planes
N/A (no processing)
HC(Add two planes)
N/A (no processing)
HC(Add two planes)
Minimum unit 0.5
0.0
0.0
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1647601002320.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성