DADYCH25-L20-P8-B2
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1099_2.prj},{NB=DADYCH25-L20-P8-B2},{CODE=DADYCH},{TYPE=nei-yuan},{MTA=S45C},{SUR=fa hei},{HRD=-},{D=25},{L=20.00},{LX=[20.00:80.00/0.01]},{P=8.00},{PX=[8.00:15.00/0.01]},{B=2},{D1=16},{M1=3},{M=M10},{MX=10},{LL=10},{W1=20},{W=3.0},{LL2=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DASHBB,DASHBR,DASHBHR,DASHBSU,DADTCRH,DADYCH,DADYSSR,DASDBR,DASDBSU,DADNRH,DADMRH,DADFSSR - Pillar pin-With wrench groove/Embedded internal thread type
Bill of material
DADYCH25-L20-P8-B2
CODE
DADYCH
DADYCH
Type
Embedded internal thread type - round type
Embedded internal thread type - round type
Material
S45C
S45C
Surface treatment
Black
Black
Hardness
-
-
D
25
25
mm
Dg6 tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 L
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
B
2
3
4
5
2
3
4
5
mm
d
16
16
mm
m
3
3
mm
M(coarse thread)
M10
M10
ℓ1
10
10
mm
W1
20
20
mm
(W)
3.0
3.0
mm
ℓ2
10
10
mm
Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222517.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성